Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC311-32G2T20
- C311
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 44 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 66 mm |
| d - Shaft diameter | 50,8 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 150 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 25 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 71,5 kN |
| C0 - Static load rating | 44,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,08 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |