• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCC319T20 - SNR

UCC319T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • C319
  • UC319G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width72 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring103 mm
d - Shaft diameter95 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter240 mm
S - Distance front side/bearing centre41 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating156 kN
C0 - Static load rating122 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso15,91 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m