• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCC320T20 - SNR

UCC320T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • C320
  • UC320G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width75 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring108 mm
d - Shaft diameter100 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter260 mm
S - Distance front side/bearing centre42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso20,1 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão75 N-m