• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCEHE204-12L4 - SNR

UCEHE204-12L4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width25 mm
A230 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
E - Mounting hole thread depth21 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM16
H - Housing length, width or diameter65 mm
L - Housing length91 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline58 mm
L3 - Length of guidance slot/face38 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,57 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m