• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCEHE205-15 - SNR

UCEHE205-15

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width28 mm
A235 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
E - Mounting hole thread depth22 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM20
H - Housing length, width or diameter70 mm
L - Housing length99 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline64 mm
L3 - Length of guidance slot/face38 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m