Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC208-25G2T04
- EHE208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 36 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 39,688 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 24 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| G1 - Thread size | M24 |
| H - Housing length, width or diameter | 100 mm |
| L - Housing length | 135 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 85 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 45 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,55 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |