• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCEHE209-26T04 - SNR

UCEHE209-26T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width40 mm
A240 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
E - Mounting hole thread depth24 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM24
H - Housing length, width or diameter110 mm
L - Housing length145 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline90 mm
L3 - Length of guidance slot/face45 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,98 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m