UCF205-14NL3 - SNR

UCF205-14NL3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface35,7 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter95 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,79 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m