• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF206D1 - NTN

UCF206D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • F206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height31 mm
Total height (A0)40,2 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
Distance of attachment bolt holes (J)83 mm
Overall length (L)108 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
OTHER FEATURES
Peso1,1 kg