UCF211-32T20 - SNR

UCF211-32T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height43 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface58,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
e - Distance mounting surface to bearing center25 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter162 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,46 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m