UCF213-40T20CO - SNR

UCF213-40T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface69,7 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance149 mm
L - Housing width / diameter187 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers74,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,694 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m