UCF214L3 - SNR

UCF214L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height54 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface75,4 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
d - Shaft diameter70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance152 mm
L - Housing width / diameter193 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre30,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,21 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m