• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCF216-51L3 - SNR

UCF216-51L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height57 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface83,3 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter80,963 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance165 mm
L - Housing width / diameter208 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,86 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m