UCF217T20 - SNR

UCF217T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height63 mm
A1 - Housing foot height / flange height24 mm
A2 - Total height from mounting surface87,6 mm
B - Width of Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter85 mm
e - Distance mounting surface to bearing center36 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance175 mm
L - Housing width / diameter220 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m