UCF315-48T04 - SNR

UCF315-48T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height66 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface89 mm
B - Width of Inner Ring82 mm
d - Shaft diameter76,2 mm
e - Distance mounting surface to bearing center39 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter236 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre32 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33,9 N-m