UCF316T04 - SNR

UCF316T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height68 mm
A1 - Housing foot height / flange height27 mm
A2 - Total height from mounting surface90 mm
B - Width of Inner Ring86 mm
d - Shaft diameter80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance196 mm
L - Housing width / diameter250 mm
N - Mounting hole dimension31 mm
S - Distance front side/bearing centre34 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating122,85 kN
C0 - Static load rating86,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,66 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão42 N-m