UCF318 - SNR

UCF318

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height76 mm
A1 - Housing foot height / flange height30 mm
A2 - Total height from mounting surface100 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter90 mm
e - Distance mounting surface to bearing center44 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter280 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre40 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,93 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m