UCFC202NL3 - SNR

UCFC202NL3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height6 mm
A2 - Total height from mounting surface28,3 mm
A4 - Housing height from mounting surface20,5 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter15 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia62 mm
J - Mounting holes distance78 mm
L - Housing width / diameter100 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,69 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m