Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
| A - Housing height | 42 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 46,4 mm |
| A4 - Housing height from mounting surface | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 55,6 mm |
| d - Shaft diameter | 55 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 13 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 125 mm |
| J - Mounting holes distance | 150 mm |
| L - Housing width / diameter | 185 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 22,2 mm |
| Z - Width over covers | 62,8 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
| C0 - Static load rating | 29,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,921 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |