• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFC213T20CC - SNR

UCFC213T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height49 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface55,7 mm
A4 - Housing height from mounting surface35 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter65 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia145 mm
J - Mounting holes distance170 mm
L - Housing width / diameter205 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers74,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,641 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m