• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFC215-47T20 - SNR

UCFC215-47T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height55 mm
A1 - Housing foot height / flange height17 mm
A2 - Total height from mounting surface62,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface39 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter74,613 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia160 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter220 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,17 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m