• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFC216L3 - SNR

UCFC216L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface67,3 mm
A4 - Housing height from mounting surface42 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia170 mm
J - Mounting holes distance200 mm
L - Housing width / diameter240 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,94 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m