• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCE205-14 - SNR

UCFCE205-14

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height20 mm
A1 - Housing foot height / flange height9 mm
A2 - Total height from mounting surface17,2 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-2,5 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia70 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension9 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,78 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m