UCFCE206-18L4 - SNR

UCFCE206-18L4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing height21 mm
A1 - Housing foot height / flange height9,5 mm
A2 - Total height from mounting surface20,2 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-2 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia80 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter125 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,01 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m