• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCE206-19T04 - SNR

UCFCE206-19T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height21 mm
A1 - Housing foot height / flange height9,5 mm
A2 - Total height from mounting surface20,2 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-2 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia80 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter125 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,98 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m