UCFCE207T04 - SNR

UCFCE207T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height21 mm
A1 - Housing foot height / flange height10 mm
A2 - Total height from mounting surface24,4 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter35 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-1 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia90 mm
J - Mounting holes distance110 mm
L - Housing width / diameter135 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,24 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m