• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCE209 - SNR

UCFCE209

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface28,2 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-2 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia105 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter155 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,86 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m