Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC211-34G2
- FCE211
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 27,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 33,4 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 3 mm |
| B - Width of Inner Ring | 55,6 mm |
| d - Shaft diameter | 53,975 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 125 mm |
| J - Mounting holes distance | 150 mm |
| L - Housing width / diameter | 185 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 22,2 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
| C0 - Static load rating | 29,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,18 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |