• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCE212-38L3 - SNR

UCFCE212-38L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height30,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface38,7 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter60,325 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-1 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia135 mm
J - Mounting holes distance160 mm
L - Housing width / diameter195 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,86 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m