• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFCE216-51T04 - SNR

UCFCE216-51T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height33 mm
A1 - Housing foot height / flange height18,5 mm
A2 - Total height from mounting surface51,3 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension6 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter80,963 mm
e - Distance mounting surface to bearing center2 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia160 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter220 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,58 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m