Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UCX09D1
- FCX09D1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing height | 37 mm |
| Total height (A0) | 52,6 mm |
| Flange thickness (A1) | 25 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 8 mm |
| Centering height (A3) | 12 mm |
| Insert IR width (B) | 51,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 |
| Opening in the mounting surface (F min.) | 68 mm |
| H3 - Centering dia | 108 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 130 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 91,9 mm |
| Overall length (L) | 155 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 2,6 kg |