Flangeado

UCFE206L4CC - SNR

UCFE206L4CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height33,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height12 mm
A2 - Total height from mounting surface42,2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance82,5 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
Z - Width over covers46,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m