Flangeado

UCFE207T20CC - SNR

UCFE207T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height12,5 mm
A2 - Total height from mounting surface46,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter35 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance92 mm
L - Housing width / diameter118 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
Z - Width over covers50,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,602 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m