Flangeado

UCFE208-25T20 - SNR

UCFE208-25T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height39,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface54,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter39,688 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance101,5 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,06 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m