Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC209-27G2L3
- SCC209
- FE209N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 40 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 13 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 54,2 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 42,863 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 24 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| J - Mounting holes distance | 105 mm |
| L - Housing width / diameter | 137 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| Z - Width over covers | 58,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,34 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |