UCFE209L3CC - SNR

UCFE209L3CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface54,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing width / diameter137 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers58,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m