Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCO212-60
- UC212G2T04
- FE212N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 53,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 73,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 120 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 34 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| J - Mounting holes distance | 143 mm |
| L - Housing width / diameter | 175 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
| Z - Width over covers | 78,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,973 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |