Flangeado

UCFE215T20 - SNR

UCFE215T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height59 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface85,8 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter75 mm
e - Distance mounting surface to bearing center41,3 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance153 mm
L - Housing width / diameter197 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,26 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m