UCFE216-51 - SNR

UCFE216-51

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height61 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface90,6 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter80,963 mm
e - Distance mounting surface to bearing center41,3 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance153 mm
L - Housing width / diameter197 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,04 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m