Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
| A - Housing height | 61 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 20 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 90,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 82,6 mm |
| d - Shaft diameter | 80 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 41,3 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| J - Mounting holes distance | 153 mm |
| L - Housing width / diameter | 197 mm |
| N - Mounting hole dimension | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 33,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 72,5 kN |
| C0 - Static load rating | 54,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7,04 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |