UCFE218T20 - SNR

UCFE218T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height45 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface80,1 mm
B - Width of Inner Ring96 mm
d - Shaft diameter90 mm
e - Distance mounting surface to bearing center23,8 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance187 mm
L - Housing width / diameter235 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre39,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,39 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m