UCFEX09-28 - SNR

UCFEX09-28

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height39,7 mm
A1 - Housing foot height / flange height14,3 mm
A2 - Total height from mounting surface60,5 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
e - Distance mounting surface to bearing center27,9 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance111 mm
L - Housing width / diameter142,9 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m