UCFEX13 - SNR

UCFEX13

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height52 mm
A1 - Housing foot height / flange height23 mm
A2 - Total height from mounting surface81 mm
B - Width of Inner Ring77,8 mm
d - Shaft diameter65 mm
e - Distance mounting surface to bearing center36,5 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance152,4 mm
L - Housing width / diameter196,5 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,33 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m