Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UCX14G2
- FEX13-14
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 52 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 23 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 81 mm |
| B - Width of Inner Ring | 77,8 mm |
| d - Shaft diameter | 70 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 36,5 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| J - Mounting holes distance | 152,4 mm |
| L - Housing width / diameter | 196,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 33,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 66 kN |
| C0 - Static load rating | 49,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |