UCFL206-19L4CC - SNR

UCFL206-19L4CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface40,2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter148 mm
J - Mounting holes distance117 mm
L - Housing width / diameter80 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
Z - Width over covers44,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,92 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m