UCFL207-23L3 - SNR

UCFL207-23L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height34 mm
A1 - Housing foot height / flange height14 mm
A2 - Total height from mounting surface44,4 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter161 mm
J - Mounting holes distance130 mm
L - Housing width / diameter90 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m