UCFL209-28L3 - SNR

UCFL209-28L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface52,2 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter44,45 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter188 mm
J - Mounting holes distance148 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,87 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m