UCFL213-40L3 - SNR

UCFL213-40L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface69,7 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter258 mm
J - Mounting holes distance210 mm
L - Housing width / diameter155 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,84 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m