Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
| A - Housing height | 50 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 20 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 69,7 mm |
| B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
| d - Shaft diameter | 65 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 258 mm |
| J - Mounting holes distance | 210 mm |
| L - Housing width / diameter | 155 mm |
| N - Mounting hole dimension | 23 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
| C0 - Static load rating | 40 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,76 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 33 N-m |