UCFL216L3 - SNR

UCFL216L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface83,3 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter290 mm
J - Mounting holes distance233 mm
L - Housing width / diameter180 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,01 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m